УЗИП для защиты от перенапряжений V20 для фотогальванических установок, 1000 В постоянного тока, с дистанционной сигнализацией

Артикул, номер 5094574 | EAN 4012195648482

IP20
Описание продукта
Описание продукта
Устройство для защиты от перенапряжения, тип 2, для фотоэлектрических энергоустановок с контактом FS в качестве беспотенциального переключающего контакта

• Блок, состоящий из штекерного варистора молниеотвода с разделительным приспособлением
• Устойчивая к ошибкам Y-образная схема подключения согласно VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Защита от перенапряжений и система уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• V20-C 3-PH-1000 протестировано по стандарту EN 50539-11 (VDE / KEMA)
• Токоотводящая способность до 40 кА (8/20) на полюс
• Низкий уровень защиты сети пост. тока: < 4,0 кВ и Uoc max = 1000 В пост. тока
• С системой оптической индикации рабочего состояния для использования в корпусах распределителя
Применение: фотоэлектрические энергоустановки с отсоединенным молниеотводом или без него


  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 1 --> 2
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2
SPD согласно IEC 61643-1 класс II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация да
Исполнение 3
Исполнение 3-полюсный для фотогальванических установок с дистанционной сигнализацией
Класс проверки, тип 2 да
Конфигурация сети DC да
Максимальное длительное напряжение DC 1000 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Максимальный ток предохранителя 125 A
Максимальный ток предохранителя 125
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Переход от зоны молниезащиты 1→2
Подходит для наружного применения нет
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 1000V DC
Серия продукции PV-ÜSS
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Топография сети прочее

Возможности подключения

Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0344 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0344 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V20-C 3-PH-1000 3 IP20 5094608
1 Штук
V20-C 2-PH-1000 2 IP20 5094617
1 Штук
V20-C 3PHFS-1000 3 IP20 5094574
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V20-C 3PHFS-1000 / 5094574 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V20-C 3PHFS-1000 / 5094574 , 0.15MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V20-C 3PHFS-1000 / 5094574 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V20-C 3PHFS-1000 / 5094574 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE test report V20-PH , 0.05MB , pdf
Разрешение на использование знаков DEKRA test report V20-PH , 0.08MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.