- Описание продукта
-
Описание продуктаV25 Комбинированный разрядник, тип 1+2 для фотогальванических установок
• Блок, состоящий из варисторного разрядника с устройством разъединения
• Устойчивая к ошибкам Y-образная схема подключения в соответствии с VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Защита от перенапряжений-уравнивание потенциалов согласно VDE 0100-443 (ГОСТ Р 50571-4-44-2011)
• Токоотводящая способность до 7 kA (10/350) и 50 kA (8/20) на полюс
• низкий уровень защиты постоянного тока: < 3,0 кВ и Uoc max = 900В постоянного тока
• С оптической индикацией рабочего состояния для использования в корпусах распределителя
Применение: фотогальванические установки с системой молниезащиты
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 3 Исполнение 3-полюсный, для фотогаль- ванических установок Конфигурация сети DC да Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN нет Конфигурация сети TN-C нет Конфигурация сети TN-C-S нет Конфигурация сети TN-S нет Конфигурация сети TT нет Конфигурация сети, иная нет Максимальное длительное напряжение DC 900 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 160 A Максимальный ток предохранителя 160 Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Подходит для наружного применения нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 900V DC Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового импульса (10/350) 7 kA Топография сети Постоянный ток (DC) Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9501 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9501 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V25-B+C 3-PH900 / 5097447 , 0.31MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V25-B+C 3-PH900 / 5097447 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия V25-B+C 3-PH900 / 5097447 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V25-B+C 3-PH900 / 5097447 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский