- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный разрядник тип 1+2 для фотогальванических энергетических установок
• Блок, состоящий из штекерного варистора молниеотвода с разделительным приспособлением
• Устойчивая к ошибкам Y-образная схема подключения согласно VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Уравнивание потенциалов и защита от перенапряжений согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Токоотводящая способность до 7 кА (10/350) и 50 кА (8/20) на каждый полюс
• Низкий уровень защиты постоянного тока: < 3,0 КВ и Uoc max = 900 В пост.
• С системой оптической индикации рабочего состояния для использования в корпусах распределителя
Применение: Фотогальванические установки с системами молниезащиты
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 3-полюсный для фотогальванических установок с дистанционной сигнализацией Исполнение 3 Конфигурация сети DC да Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN нет Конфигурация сети TN-C нет Конфигурация сети TN-C-S нет Конфигурация сети TN-S нет Конфигурация сети TT нет Конфигурация сети, иная нет Максимальное длительное напряжение DC 900 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 160 Максимальный ток предохранителя 160 A Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Подходит для наружного применения нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 900V DC Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового импульса (10/350) 7 kA Топография сети Постоянный ток (DC) Возможности подключения
Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0347 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0347 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V25-B+C 3PHFS900 / 5097448 , 0.33MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V25-B+C 3PHFS900 / 5097448 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия V25-B+C 3PHFS900 / 5097448 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V25-B+C 3PHFS900 / 5097448 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский