- Описание продукта
-
Описание продуктаV50 Комбинированный разрядник, тип 1+2 для фотогальванических установок
• Блок состоящий из штекерного варисторного разрядника с разъединительным устройством
• Устойчивая к ошибкам Y-образная схема подключения согласно VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Защита от перенапряжений-уравнивание потенциалов в соответствии с VDE 0100-443 (ГОСТ Р 50571-4-44-2011)
• Токоотводящая способность до12,5 kA (10/350) и 50 kA (8/20) на полюс
• Низкий уровень защиты постоянного тока: < 2,6 кВ и Uoc max = 600В постоянного тока
• С оптической индикации рабочего состояния, используется в корпусах распределителя
Применение: Фотогальванические установки с системами молниезащиты
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 3 Исполнение 3-полюсный, для фотогаль- ванических установок Конфигурация сети DC да Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN нет Конфигурация сети TN-C нет Конфигурация сети TN-C-S нет Конфигурация сети TN-S нет Конфигурация сети TT нет Конфигурация сети, иная нет Максимальное длительное напряжение DC 600 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 125 Максимальный ток предохранителя 125 A Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Подходит для наружного применения нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 600V DC Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового импульса (10/350) 12,5 kA Топография сети Постоянный ток (DC) Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 30 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0101 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0101 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V50-B+C 3-PH600 / 5093623 , 0.26MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V50-B+C 3-PH600 / 5093623 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия V50-B+C 3-PH600 / 5093623 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V50-B+C 3-PH600 / 5093623 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский