- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащита от перенапряжения для контрольно-измерительных систем.
• Базовая, средняя и высокочувствительная защита
• Двухступенчатая схема защиты с большой величиной отводимого тока
• Высокая применимая частота до 100 МГц
• Универсальна для всех шинных систем (например, Profibus)
• С удобными для монтажа безвинтовыми клеммами
• Компактные размеры корпуса 17,5мм
Применение: универсальное применение на профильной монтажной шине 35 мм в обычном корпусе распределителя.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1 Zulassungen UL Вид защиты IP20 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) <40 pF Емкость (жила-земля) <40 pF Заземление с помощью: Зажим Импульсный ток 3 kA Количество контактов 2 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 19 V Максимальное длительное напряжение DC 28 V Модуль деления TE (17,5 мм) 1 Номинальное напряжение 24 V Номинальный импульсный ток (8/20) 9 kA Номинальный ток нагрузки AC 0,32 A Номинальный ток нагрузки DC 0,45 A Переход от зоны молниезащиты 0→3 Подключение экрана нет Последовательное сопротивление на жилу 2,2 Ω ± 10 % Предельная частота 100 MHz Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 24V AC Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Сопротивление изоляции >100 MΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] D1: 6 kA Ток утечки (8/20) [общий] 18 kA Уровень защиты жила – жила <120 V Уровень защиты жила – земля <650 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) Устройство контроля разрядника нет Штекерная система Зажим Возможности подключения
Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1625 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1625 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FRD 24 HF / 5098575 , 0.26MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС FRD 24 HF / 5098575 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия FRD 24 HF / 5098575 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FRD 24 HF / 5098575 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, FRD, FLD , 0.09MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, FRD...-HF , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский