- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для кабельных коробов Rapid 45-2.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Защитная плёнка да Исполнение гладкий Коэффициент прочности IK08 Материал Поливинилхлорид Монтаж крышки Скрытолежащий Не содержит галогенов нет Размер 45x2000 Серия продукции Rapid 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 19 mm Длина 2000 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4485 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4485 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-OT45RW / 6113010 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-OT45RW / 6113010 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-OT45RW / 6113010 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-OT45RW / 6113010 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-OT45RW / 6113010 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский