- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба крышки применяется для лучшей и более простой прокладки кабелей в коробе для монтажа электроустановочных изделий WDK.
Фиксатор крышки защелкивается с одной стороны и ставится вперед. Таким образом получается отверстие 30°, это позволяет легко укладывать провода.
Начиная с ширины канала 110 мм верхнюю клемму можно также использовать для монтажных работ.
Фиксатор крышки передвигается по всей длине короба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления С фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 110mm С выравниванием потенциалов нет самогасящийся да Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина верхних крышек 110 mm Размеры
Длина 28,8 mm Размер a 95,7 mm Размер b 28,8 mm Ширина 95,7 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0472 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0472 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2370 110 / 6023517 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2370 110 / 6023517 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2370 110 / 6023517 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 2370 110 / 6023517 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2370 110 / 6023517 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский