Системы кабельных коробов
Кабельные короба
Аксессуары для кабельных коробов
Фиксатор крышки
Фиксатор крышки
Фильтр
Цвет
белоснежный; RAL 9010 (4)
светло-серый; RAL 7035 (8)
Длина
24,8 mm (2)
28,8 mm (4)
36 mm (6)
Ширина
48,8 mm (2)
75,7 mm (2)
95,7 mm (2)
116,2 mm (1)
136,2 mm (2)
156,7 mm (1)
197,2 mm (1)
216,2 mm (1)
Высота
10 mm (1)
10,5 mm (3)
Не содержит галогенов
да (4)
нет (8)
Материал
Поливинилхлорид (8)
Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол (4)
12 товар (12 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 6022995
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 60 мм
К продукту
Артикул, номер 6023509
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 90 мм
К продукту
Артикул, номер 6023517
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 110 мм
К продукту
Артикул, номер 6023525
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 130 мм
К продукту
Артикул, номер 6023533
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 150 мм
К продукту
Артикул, номер 6023541
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 170 мм
К продукту
Артикул, номер 6023576
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 210 мм
К продукту
Артикул, номер 6023584
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 230 мм
К продукту
Артикул, номер 6176122
Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала 60 мм
К продукту
Артикул, номер 6176125
Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала 90 мм
К продукту
Артикул, номер 6176128
Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала 110 мм
К продукту
Артикул, номер 6176131
Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала 150 мм
К продукту