Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 90 мм

Артикул, номер 6023509 | EAN 4012196026111

6023509 / 2370 90
75,7 mm
28,8 mm
Описание продукта
Описание продукта
Скоба крышки применяется для лучшей и более простой прокладки кабелей в коробе для монтажа электроустановочных изделий WDK.
Фиксатор крышки защелкивается с одной стороны и ставится вперед. Таким образом получается отверстие 30°, это позволяет легко укладывать провода.

Фиксатор крышки передвигается по всей длине короба.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления С фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 90mm
С выравниванием потенциалов нет
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина верхних крышек 90 mm

Размеры

Длина 28,8 mm
Размер a 75,7 mm
Размер b 28,8 mm
Ширина 75,7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0457 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0457 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2370 90 75,7 mm 28,8 mm 6023509
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2370 90 / 6023509 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2370 90 / 6023509 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2370 90 / 6023509 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2370 90 / 6023509 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2370 90 / 6023509 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.