Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала 150 мм

Артикул, номер 6176131 | EAN 4012195817918

6176131 / OTK H150
136,2 mm
36 mm
Описание продукта
Описание продукта
Верхняя клемма применяется для более простой прокладки кабелей в коробе при монтаже электроустановочных изделий WDKH.
Фиксатор крышки защелкивается с одной стороны и ставится вперед. Таким образом получается отверстие 30°, это позволяет легко укладывать провода.

Фиксатор крышки передвигается по всей длине короба.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления С фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 116x29
С выравниванием потенциалов нет
самогасящийся да
Серия продукции WDKH
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 150 mm

Размеры

Высота 10,5 mm
Длина 36 mm
Размер a 136,2 mm
Размер b 36 mm
Ширина 136,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1497 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1497 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OTK H150 136,2 mm 36 mm 6176131
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OTK H150 / 6176131 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OTK H150 / 6176131 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании OTK H150 / 6176131 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.