Верхняя клемма для каналов WDKH, ширина канала 90 мм

Артикул, номер 6176125 | EAN 4012195817895

6176125 / OTK H90
75,7 mm
28,8 mm
Описание продукта
Описание продукта
Верхняя клемма применяется для более простой прокладки кабелей в коробе при монтаже электроустановочных изделий WDKH.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления С фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 75,5x29
С выравниванием потенциалов нет
самогасящийся нет
Серия продукции WDKH
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 90 mm

Размеры

Высота 10,5 mm
Длина 28,8 mm
Размер a 75,7 mm
Размер b 28,8 mm
Ширина 75,7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0689 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0689 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OTK H90 75,7 mm 28,8 mm 6176125
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OTK H90 / 6176125 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OTK H90 / 6176125 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании OTK H90 / 6176125 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.