Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, 160 FT

Артикул, номер 6230776 | EAN 4012196174737

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° вертикальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 160x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Размер B 600 mm
Размер R 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 38,6839 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 38,6839 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WLBF 90 162 FT 200 mm 2 mm 6230725
1 Штук
WLBF 90 163 FT 300 mm 2 mm 6230733
1 Штук
WLBF 90 164 FT 400 mm 2 mm 6230741
1 Штук
WLBF 90 165 FT 500 mm 2 mm 6230768
1 Штук
WLBF 90 166 FT 600 mm 2 mm 6230776
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WLBF 90 166 FT / 6230776 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WLBF 90 166 FT / 6230776 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WLBF 90 166 FT / 6230776 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WLBF 90 166 FT / 6230776 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WLBF 90 166 FT / 6230776 , 0.13MB , pdf

WLBF 90 166 FT / 6230776
Загрузить