- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальная угловая секция 90° в ниспадающем исполнении для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.
Крепежный материал необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный нисходящий Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 100 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,8889 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8889 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBV 610 F A4 / 7006750 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBV 610 F A4 / 7006750 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBV 610 F A4 / 7006750 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBV 610 F A4 / 7006750 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский