Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, А4

Артикул, номер 7006762 | EAN 4012195886501

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальная угловая секция 90° в ниспадающем исполнении для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.

Крепежный материал необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,6025 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,6025 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 610 F A4 100 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006750
1 Штук
RBV 620 F A4 200 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006754
1 Штук
RBV 630 F A4 300 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006758
1 Штук
RBV 640 F A4 400 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006762
1 Штук
RBV 650 F A4 500 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006766
1 Штук
RBV 660 F A4 600 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006770
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 640 F A4 / 7006762 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 640 F A4 / 7006762 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBV 640 F A4 / 7006762 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 640 F A4 / 7006762 , 0.13MB , pdf

RBV 640 F A4 / 7006762
Загрузить