- Описание продукта
-
Описание продуктаНисходящая вертикальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм.
Вертикальная угловая секция устанавливается на конце кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов. Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный нисходящий Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 35x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 1 in Высота 35 mm Размер B 100 mm Размер W 100 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6795 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6795 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBV 310 F FT / 7007206 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBV 310 F FT / 7007206 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBV 310 F FT / 7007206 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBV 310 F FT / 7007206 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский