Вертикальная угловая секция 90°, нисходящая, FT

Артикул, номер 7007218 | EAN 4012195863229

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Нисходящая вертикальная угловая секция 90°  для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается на конце кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов. Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 35x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Высота 1 in
Размер B 300 mm
Размер W 300 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,6002 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6002 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 310 F FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007206
1 Штук
RBV 320 F FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007214
1 Штук
RBV 330 F FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007218
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 330 F FT / 7007218 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 330 F FT / 7007218 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBV 330 F FT / 7007218 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 330 F FT / 7007218 , 0.12MB , pdf

RBV 330 F FT / 7007218
Загрузить