- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° вертикальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный восходящий Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 160x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 160 mm Размер B 300 mm Размер R 300 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 33,7932 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 33,7932 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WLBS 90 163 FT / 6230431 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС WLBS 90 163 FT / 6230431 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WLBS 90 163 FT / 6230431 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WLBS 90 163 FT / 6230431 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WLBS 90 163 FT / 6230431 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский