Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, А4

Артикул, номер 7006728 | EAN 4012195886594

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Восходящая вертикальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.

Крепежный материал необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 300 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,0448 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,0448 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 610 S A4 100 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006720
1 Штук
RBV 620 S A4 200 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006724
1 Штук
RBV 630 S A4 300 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006728
1 Штук
RBV 640 S A4 400 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006732
1 Штук
RBV 650 S A4 500 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006736
1 Штук
RBV 660 S A4 600 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7006740
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 630 S A4 / 7006728 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 630 S A4 / 7006728 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBV 630 S A4 / 7006728 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 630 S A4 / 7006728 , 0.13MB , pdf

RBV 630 S A4 / 7006728
Загрузить