Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7007334 / Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальная угловая секция 90° восходящая, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.
Крепежный материал необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный восходящий Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x550 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 550 mm Ширина 550 mm Ширина 22 in - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBV 155 S FT / 7007331 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBV 155 S FT / 7007331 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RBV 155 S FT / 7007331 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RBV 155 S FT / 7007331 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBV 155 S FT / 7007331 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F