Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, FT

Артикул, номер 7007334 | EAN 4012195995609

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальная угловая секция 90° восходящая, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.

Крепежный материал необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,7412 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,7412 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 115 S FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007313
1 Штук
RBV 130 S FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007319
1 Штук
RBV 150 S FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007327
1 Штук
RBV 155 S FT 550 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007331
1 Штук
RBV 160 S FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007334
1 Штук
RBV 110 S FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007398
1 Штук
RBV 120 S FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007400
1 Штук
RBV 140 S FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007404
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 160 S FT / 7007334 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 160 S FT / 7007334 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBV 160 S FT / 7007334 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBV 160 S FT / 7007334 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 160 S FT / 7007334 , 0.13MB , pdf

RBV 160 S FT / 7007334
Загрузить