Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный настольный бокс с силовым кабелем предназначен для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм.
Комплектация:
- две черные розетки с защитным контактом с углом установки 60°, с сетевым кабелем длиной 3,0 м с угловой штепсельной вилкой CEE 7/7.
- разъем VGA 15-контактный HDD, с соединительным кабелем длиной 3,0 м со штекером.
- аудиоразъем на 3,5 мм, с соединительным кабелем длиной 3,0 м со штекером.
- два телекоммуникационных соединения RJ45 на RJ45, соединение 1:1, Cat.6 экранированные.
Указание: бокс устанавливается на столешницах толщиной не более 50 мм.
Готовый к подключению настольный бокс DBV предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения и телекоммуникационными разъемами.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Выдвижной да Длина подводящего провода 3 m Защита от перенапряжений нет Исполнение с пластиковой крышкой серебристого цвета Количество VGA-разъемов 1 Количество аудио-вводов 1 Количество разъемов cat 6 2 Количество розеток SCHUKO 2 Материал Алюминий Наружный диаметр 114 mm Откидывающийся вверх нет Поверхность Анодированный Серия продукции Настольный блок Цвет алюминиевый Размеры
Длина 367 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBV-MA3A D3S2K / 6116886 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBV-MA3A D3S2K / 6116886 , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу Deskbox DBV , 5.47MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.