- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:
- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м угловым штекером CEE 7/7.
Бокс устанавливается только в столешницах толщиной не более 50 мм.
Готовый к подключению настольный бокс DBV предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения и телекоммуникационными разъемами.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Выдвижной да Длина подводящего провода 3 m Защита от перенапряжений нет Исполнение Крышка из нержавеющей стали Количество розеток SCHUKO 3 Материал Алюминий Наружный диаметр 114 mm Откидывающийся вверх нет Поверхность Анодированный Серия продукции Настольный блок Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет алюминиевый Размеры
Длина 287 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBV-A3E D3S / 6116866 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBV-A3E D3S / 6116866 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия DBV-A3E D3S / 6116866 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBV-A3E D3S / 6116866 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Deskbox DBV , 5.47MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский