Вертикальный настольный бокс DBV, с 3 розетками

Артикул, номер 6116862 | EAN 4012195875376

Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:

- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м угловым штекером CEE 7/7.

Бокс устанавливается только в столешницах толщиной не более 50 мм.
Готовый к подключению настольный бокс DBV предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения и телекоммуникационными разъемами.


Технические данные

Технические характеристики

Выдвижной да
Длина подводящего провода 3 m
Защита от перенапряжений нет
Исполнение с пластиковой крышкой серебристого цвета
Количество розеток SCHUKO 3
Материал Алюминий
Наружный диаметр 114 mm
Откидывающийся вверх нет
Поверхность Анодированный
Серия продукции Настольный блок
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет алюминиевый

Размеры

Длина 287 mm
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBV-A3A D3S с пластиковой крышкой серебристого цвета 6116862
1 Штук
DBV-A3E D3S Крышка из нержавеющей стали 6116866
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBV-A3A D3S / 6116862 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBV-A3A D3S / 6116862 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия DBV-A3A D3S / 6116862 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBV-A3A D3S / 6116862 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Deskbox DBV , 5.47MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.