Вертикальный регулируемый угол 110 FS

Артикул, номер 6218822 | EAN 4012196160150

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Конец шарнира да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,543 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,543 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBV 112 VS FS 200 mm 1,5 mm 6218822
1 Штук
LGBV 113 VS FS 300 mm 1,5 mm 6218830
1 Штук
LGBV 114 VS FS 400 mm 1,5 mm 6218849
1 Штук
LGBV 115 VS FS 500 mm 1,5 mm 6218857
1 Штук
LGBV 116 VS FS 600 mm 1,5 mm 6218865
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBV 112 VS FS / 6218822 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBV 112 VS FS / 6218822 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBV 112 VS FS / 6218822 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBV 112 VS FS / 6218822 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBV 112 VS FS / 6218822 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

LGBV 112 VS FS / 6218822
Загрузить