- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 110 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Конец шарнира да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,0159 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,0159 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LGBV 114 VS FS / 6218849 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LGBV 114 VS FS / 6218849 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LGBV 114 VS FS / 6218849 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LGBV 114 VS FS / 6218849 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LGBV 114 VS FS / 6218849 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Cable ladder systems , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский