Вертикальный регулируемый угол 110 FT

Артикул, номер 6218946 | EAN 4012196160570

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Конец шарнира да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,6301 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,6301 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBV 112 VS FT 200 mm 1,5 mm 6218938
1 Штук
LGBV 113 VS FT 300 mm 1,5 mm 6218946
1 Штук
LGBV 114 VS FT 400 mm 1,5 mm 6218954
1 Штук
LGBV 115 VS FT 500 mm 1,5 mm 6218962
1 Штук
LGBV 116 VS FT 600 mm 1,5 mm 6218970
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBV 113 VS FT / 6218946 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBV 113 VS FT / 6218946 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBV 113 VS FT / 6218946 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBV 113 VS FT / 6218946 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBV 113 VS FT / 6218946 , 0.13MB , pdf

LGBV 113 VS FT / 6218946
Загрузить