- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 110 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Конец шарнира да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,3632 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,3632 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LGBV 115 VS FT / 6218962 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LGBV 115 VS FT / 6218962 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LGBV 115 VS FT / 6218962 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LGBV 115 VS FT / 6218962 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LGBV 115 VS FT / 6218962 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский