Указание: Этот товар снят с производства.

Вертикальный регулируемый угол 90°

Артикул, номер 7138113 | EAN 4012196258499

7138113 / RGBV 610 A2
100 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° , для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер R 400 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 610 A2 100 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7138113
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 610 A2 / 7138113 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 610 A2 / 7138113 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGBV 610 A2 / 7138113 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGBV 610 A2 / 7138113 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 610 A2 / 7138113 , 0.13MB , pdf

RGBV 610 A2 / 7138113
Загрузить