Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6225470 / Элемент вертикального регулируемого угла 60 FT

Вертикальный регулируемый угол, NS 60 FT

Артикул, номер 6213138 | EAN 4012196149117

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной NS с высотой боковой стенки 60 мм.
Другие варианты ширины по запросу.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Высота 60 mm
Изгиб (угол) 90°
Конец шарнира да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Толщина борта 1,5 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBV 620 NS FT 200 mm 1,5 mm 6213138
1 Штук
LGBV 630 NS FT 300 mm 1,5 mm 6213146
1 Штук
LGBV 640 NS FT 400 mm 1,5 mm 6213154
1 Штук
LGBV 660 NS FT 600 mm 1,5 mm 6213170
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBV 620 NS FT / 6213138 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBV 620 NS FT / 6213138 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBV 620 NS FT / 6213138 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBV 620 NS FT / 6213138 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBV 620 NS FT / 6213138 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

LGBV 620 NS FT / 6213138
Загрузить