Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6225478 / Элемент вертикального регулируемого угла 60 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный регулируемый угол 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной NS с высотой боковой стенки 60 мм.
Другие варианты ширины по запросу.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Высота 60 mm Изгиб (угол) 90° Конец шарнира да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Толщина борта 1,5 mm Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LGBV 660 NS FT / 6213170 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LGBV 660 NS FT / 6213170 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LGBV 660 NS FT / 6213170 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LGBV 660 NS FT / 6213170 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LGBV 660 NS FT / 6213170 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf