- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный регулируемый угол 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной VS с высотой боковой стенки 60 мм.
Другие варианты ширины по запросу.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Конец шарнира да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,8838 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,8838 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LGBV 630 VS FT / 6213332 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LGBV 630 VS FT / 6213332 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LGBV 630 VS FT / 6213332 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LGBV 630 VS FT / 6213332 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LGBV 630 VS FT / 6213332 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Cable ladder systems , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский