Вертикальный регулируемый угол, VS 60 FT

Артикул, номер 6213367 | EAN 4012196150076

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для кабельных лотков лестничного типа с перекладиной VS с высотой боковой стенки 60 мм.
Другие варианты ширины по запросу.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии вместе с шарнирными соединителями и необходимым количеством болтов.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Конец шарнира да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,0099 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,0099 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBV 620 VS FT 200 mm 1,5 mm 6213324
1 Штук
LGBV 630 VS FT 300 mm 1,5 mm 6213332
1 Штук
LGBV 640 VS FT 400 mm 1,5 mm 6213340
1 Штук
LGBV 650 VS FT 500 mm 1,5 mm 6213359
1 Штук
LGBV 660 VS FT 600 mm 1,5 mm 6213367
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBV 660 VS FT / 6213367 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBV 660 VS FT / 6213367 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBV 660 VS FT / 6213367 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBV 660 VS FT / 6213367 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBV 660 VS FT / 6213367 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable ladder systems , 6.39MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

LGBV 660 VS FT / 6213367
Загрузить