Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7400657 / Вертикальный изгиб, 3-секционный, высота 28 мм
- Описание продукта
-
Описание продуктаДля изменения направления прокладки закрытых кабельных каналов, устанавливаемых вровень со стяжкой, из горизонтальной плоскости в вертикальную (на примыкающих к стене участках, для подвода электроснабжения).
Важной предпосылкой правильного монтажа под полом является структура стяжки.
При монтаже системы скрытой установки в стяжке важно, чтобы толщина слоя стяжки над кабельным каналом составляла не менее 35 мм, что необходимо во избежание образования трещин (DIN 18560).
Высота стяжки 60 мм допускается только для напольных боксов Telitank, от 70 мм для электроустановочных изделий для монтажа под полом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота канала мин. 28 mm Кол-во секций 3 St. Количество прочных перегородок 2 Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Попереч. сечение секции b 2834 mm² Попереч. сечение секции а 3068 mm² Серия продукции Система каналов EÜK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ширина короба мин. 350 mm Размеры
Высота 28 mm Длина 200 mm Размер a 120 mm Размер b 110 mm Размер h 28 mm Ширина 350 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KV3 35028 / 7400656 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС KV3 35028 / 7400656 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KV3 35028 / 7400656 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KV3 35028 / 7400656 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.