Винт для крепления кабеля, KRS 5x20

Артикул, номер 3498098 | EAN 4012195918912

3498098 / KRS 5x20
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Винт со специальными ребрами для противопожарного канала PYROLINE® Con D и PYROLINE® Con S, для крепления кабельных зажимов в канале. Требуемая толщина пластины не менее 20 мм.
  • Огнестойкий кабельный канал для настенного монтажа
  • Огнестойкий кабельный канал для потолочного монтажа
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Диаметр резьбы ST 5
Материал Сталь
Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Размер 5x20
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Прочее
Цвет цинковый

Размеры

Длина 20 mm
Размер D 9,6 mm
Размер d 5 mm
Размер L 20 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KRS 5x20 20 mm 3498098
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KRS 5x20 / 3498098 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KRS 5x20 / 3498098 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KRS 5x20 / 3498098 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.