Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт для крепления короба к консоли.
Ламели просто вставляются в держатели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Шестигранник с винтовой прорезью Диаметр 5 mm Материал Сталь Метрическая резьба 5 Поверхность гальванически оцинкованный Размер M5 x 16 Размер M5x16 Резьба M5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 16 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KBS150N50 / 6290299 , 0.13MB , pdfДекларация соответствия ЕС KBS150N50 / 6290299 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KBS150N50 / 6290299 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KBS150N50 / 6290299 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KBS150N50 / 6290299 , 0.10MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.