Винт для крепления разделительных перегородок, KRS 6x30

Артикул, номер 3498100 | EAN 4012195850069

Описание продукта
Описание продукта
Винт со специальными ребрами для противопожарного канала PYROLINE® Con S, для крепления перегородок в канале.
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости E30
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного потолочного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости I90
  • Огнестойкий кабельный канал для подвесного настенного монтажа, класс огнестойкости E30
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Диаметр резьбы ST 6
Материал Сталь
Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Размер 6x30
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Прочее
Цвет цинковый

Размеры

Размер D 11,6 mm
Размер d 6 mm
Размер L 30 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KRS 6x30 3498100
200 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KRS 6x30 / 3498100 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KRS 6x30 / 3498100 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KRS 6x30 / 3498100 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.