- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт с полукруглой низкой головкой, квадратным подголовком и комбинированной гайкой для универсального крепления деталей конструкции.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Класс прочности 5.6 Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета Размер M6x20 Размер под ключ 10 С гайкой да Серия продукции BlackLine Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Размеры
Длина 20 mm Размер D 13,5 mm Размер d 6 mm Размер L 20 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FRSB M6x20 G SW / 6406210 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия FRSB M6x20 G SW / 6406210 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FRSB M6x20 G SW / 6406210 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский