Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой

Артикул, номер 6406133 | EAN 4012195059561

Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.

Для универсального крепления деталей конструкции. Продукт применяется только в сухих атмосферных условиях.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Прочее
Класс прочности 5.6
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность гальванически оцинкованный
Полная резьба да
Размер M6x12
Размер под ключ 10
С гайкой да
С подкладной шайбой нет
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 12 mm
Размер D 13,5 mm
Размер d 6 mm
Размер L 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0167 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0167 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FRSB 6x12 G 12 mm Сталь гальванически оцинкованный 6406130
100 Штук
FRSB M6x12 G SW 12 mm Сталь Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета 6406131
100 Штук
FRSB 6x12 VZ G 12 mm Сталь гальванически оцинкованный 6406133
10 Штук
FRSB 6x20 G 20 mm Сталь гальванически оцинкованный 6406181
100 Штук
FRSB M6x20 G SW 20 mm Сталь Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета 6406210
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FRSB 6x12 VZ G / 6406133 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FRSB 6x12 VZ G / 6406133 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия FRSB 6x12 VZ G / 6406133 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FRSB 6x12 VZ G / 6406133 , 0.12MB , pdf

FRSB 6x12 VZ G / 6406133
Загрузить