Винт с потайной головкой

Артикул, номер 7215412 | EAN 4012196887774

7215412 / KSS 4.5x80
80 mm
M4,5
Описание продукта
Описание продукта
Винт с потайной головкой в качестве замены для противопожарного канала PYROLINE® Con, для крепления крышки, заглушки, соединителя для настенного монтажа и удваивающего элемента с толщиной пластины не более 40–60 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Огнестойкий кабельный канал для настенного монтажа
  • Огнестойкий кабельный канал для потолочного монтажа
  • Класс огнестойкости I 120
  • Класс огнестойкости E90
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Phillips PH
Материал Сталь
Метрическая резьба 4,5
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 4,5 x 80
Размер 4,5x80
Резьба M4,5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 80 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSS 4.5x80 80 mm M4,5 7215412
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSS 4.5x80 / 7215412 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KSS 4.5x80 / 7215412 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KSS 4.5x80 / 7215412 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.