Винт с шестигранной головкой для трапециевидного крепления TPB 100

Артикул, номер 6418244 | EAN 4012196348794

10 mm
17
10
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Винт с шестигранной головкой для монтажа трапециевидного крепления TPB 100, со стержнем и резьбой, вкл. шестигранную гайку и 2 подкладных шайбы.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Шестигранник (гексагональный)
Длина резьбы 110 mm
Класс прочности 5.6
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность гальванически оцинкованный
Полная резьба да
Размер M10x110
Размер под ключ 17
Резьба M10
С гайкой да
С подкладной шайбой да
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Шаг резьбы 1,5 mm

Размеры

Длина 110 mm
Размер d 10 mm
Размер L 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1648 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1648 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS M10x80 G SW 10 mm 80 mm 17 10 Сталь 6418251
20 Штук
SKS 10x110 G 10 mm 110 mm 17 10 Сталь 6418244
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 10x110 G / 6418244 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 10x110 G / 6418244 , 0.22MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SKS 10x110 G / 6418244 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 10x110 G / 6418244 , 0.12MB , pdf

SKS 10x110 G / 6418244
Загрузить