Винт с шестигранной головкой M10, цвет черный, G

Артикул, номер 6418251 | EAN 4012197515713

10 mm
17
10
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и двумя подкладными шайбами.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность Гальванически оцинковано, с пассивацией черного цвета
Полная резьба да
Размер M10x80
Размер под ключ 17
Резьба M 10 x 80
С гайкой да
С подкладной шайбой да
Серия продукции BlackLine
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный
Шаг резьбы 1,5 mm

Размеры

Длина 80 mm
Размер d 10 mm
Размер L 80 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS M10x80 G SW 10 mm 80 mm 17 10 Сталь 6418251
20 Штук
SKS 10x110 G 10 mm 110 mm 17 10 Сталь 6418244
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS M10x80 G SW / 6418251 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия SKS M10x80 G SW / 6418251 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS M10x80 G SW / 6418251 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.