Винт Sprint, со шлицем Torx

Артикул, номер 3198231 | EAN 4012195561972

Потайная головка
Описание продукта
Описание продукта
Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Утопленная головка с T-образной насадкой (звездообразное углубление), разм. Ø 3 мм T10, Ø 3,5 мм T15, Ø 4 и 4,5 мм T20, Ø 5 мм T25.
По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.
Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Винт с головкой под звездообразный ключ
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Диаметр головки 6,5 mm
Закаленная поверхность да
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 3,5x50mm
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Потайная головка

Размеры

Длина 50 mm
Размер D 3,5 mm
Размер L 50 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр головки Форма головки Размер D Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
4759T 3.0x15 5,6 mm Потайная головка 3 mm 15 mm 3198193
200 Штук
4759T 3.0x25 5,6 mm Потайная головка 3 mm 25 mm 3198197
200 Штук
4759T 3.0x30 5,6 mm Потайная головка 3 mm 30 mm 3198199
200 Штук
4759T 3.5x15 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 15 mm 3198219
200 Штук
4759T 3.5x20 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 20 mm 3198221
200 Штук
4759T 3.5x25 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 25 mm 3198223
200 Штук
4759T 3.5x30 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 30 mm 3198225
200 Штук
4759T 3.5x35 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 35 mm 3198227
200 Штук
4759T 3.5x40 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 40 mm 3198229
200 Штук
4759T 3.5x50 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 50 mm 3198231
200 Штук
4759T 4.0x15 7,5 mm Потайная головка 4 mm 15 mm 3198237
200 Штук
4759T 4.0x20 7,5 mm Потайная головка 4 mm 20 mm 3198239
200 Штук
4759T 4.0x25 7,5 mm Потайная головка 4 mm 25 mm 3198241
200 Штук
4759T 4.0x30 7,5 mm Потайная головка 4 mm 30 mm 3198243
200 Штук
4759T 4.0x35 7,5 mm Потайная головка 4 mm 35 mm 3198245
200 Штук
4759T 4.0x40 7,5 mm Потайная головка 4 mm 40 mm 3198247
200 Штук
4759T 4.0x45 7,5 mm Потайная головка 4 mm 45 mm 3198249
200 Штук
4759T 4.0x50 7,5 mm Потайная головка 4 mm 50 mm 3198251
200 Штук
4759T 4.5x30 8,2 mm Потайная головка 4,5 mm 30 mm 3198260
200 Штук
4759T 4.5x35 8,2 mm Потайная головка 4,5 mm 35 mm 3198262
200 Штук
4759T 4.5x40 8,2 mm Потайная головка 4,5 mm 40 mm 3198264
200 Штук
4759T 4.5x45 8,2 mm Потайная головка 4,5 mm 45 mm 3198266
200 Штук
4759T 4.5x50 8,2 mm Потайная головка 4,5 mm 50 mm 3198268
200 Штук
4759T 5.0x30 9,2 mm Потайная головка 5 mm 30 mm 3198276
200 Штук
4759T 5.0x35 9,2 mm Потайная головка 5 mm 35 mm 3198278
200 Штук
4759T 5.0x40 9,2 mm Потайная головка 5 mm 40 mm 3198280
200 Штук
4759T 5.0x45 9,2 mm Потайная головка 5 mm 45 mm 3198282
200 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 4759T 3.5x50 / 3198231 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 4759T 3.5x50 / 3198231 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 4759T 3.5x50 / 3198231 , 0.12MB , pdf

4759T 3.5x50 / 3198231
Загрузить