Винтовая дистанционная скоба, двойная

Артикул, номер 1371207 | EAN 4012195119418

1371207 / 705 D M6
1,25 mm
M6
13 mm
20 mm
Сталь
гальванически оцинкованный
Описание продукта
Описание продукта
с резьбой М6.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Винт M5 x 14
Диапазон зажима D макс. 20 mm
Диапазон зажима D мин. 13 mm
Исполнение Закрытый
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Прочность материала 1,25 mm
Размер 13-20mm
Размер отверстий M6
Серия продукции 732/733
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Размер B 57 mm
Размер D 20 mm
Размер d мин. 20 mm
Размер m (мм) 20
Размер A 71 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0829 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0829 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Прочность материала Размер отверстий Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
705 D M6 1,25 mm M6 13 mm 20 mm Сталь гальванически оцинкованный 1371207
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 705 D M6 / 1371207 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 705 D M6 / 1371207 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 705 D M6 / 1371207 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 705 D M6 / 1371207 , 0.13MB , pdf

705 D M6 / 1371207
Загрузить