Винтовой балочный зажим, с резьбой

Артикул, номер 1488082 | EAN 4012195151098

Описание продукта
Описание продукта
С резьбой.

Макс. момент затяжки: 18 Нм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Привинтить
Вид/деталь подключения Резьба
Конец шарнира нет
макс. момент затяжки 18 Nm
Материал Ковкий чугун
Метрическая резьба 10
Подходит для метрического стержня с резьбой 10
Размер 0-19mm
Разрушающая нагрузка 2,5 kN
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 20 mm
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Высота 42 mm
Длина 44 mm
Размер Н 42 mm
Размер B 21 mm
Размер G (мм) M10
Размер F 20 mm
Размер L 44 mm
Ширина 21 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина фланца F макс. Разрушающая нагрузка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FL1-G M8 TG 38 mm 19 mm 35 mm 18 mm 1,2 kN 1488074
50 Штук
FL2-G M10 TG 44 mm 21 mm 42 mm 20 mm 2,5 kN 1488082
50 Штук
FL3-G M12 TG 58 mm 23,5 mm 54 mm 26 mm 3,5 kN 1488090
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FL2-G M10 TG / 1488082 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FL2-G M10 TG / 1488082 , 0.06MB , pdf
Заявление о соответствии для Великобритании FL2-G M10 TG / 1488082 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия FL2-G M10 TG / 1488082 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FL2-G M10 TG / 1488082 , 0.12MB , pdf

FL2-G M10 TG / 1488082
Загрузить