Винтовой балочный зажим, с резьбой

Артикул, номер 1488090 | EAN 4012195151159

Описание продукта
Описание продукта
С резьбой.

Макс. момент затяжки: 21 Нм
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Привинтить
Вид/деталь подключения Резьба
Конец шарнира нет
макс. момент затяжки 21 Nm
Материал Ковкий чугун
Метрическая резьба 12
Подходит для метрического стержня с резьбой 12
Размер 0-26mm
Разрушающая нагрузка 3,5 kN
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 26 mm
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Высота 54 mm
Длина 58 mm
Размер Н 54 mm
Размер B 23,5 mm
Размер G (мм) M10
Размер F 26 mm
Размер L 58 mm
Ширина 23,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина фланца F макс. Разрушающая нагрузка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FL1-G M8 TG 38 mm 19 mm 35 mm 18 mm 1,2 kN 1488074
50 Штук
FL2-G M10 TG 44 mm 21 mm 42 mm 20 mm 2,5 kN 1488082
50 Штук
FL3-G M12 TG 58 mm 23,5 mm 54 mm 26 mm 3,5 kN 1488090
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FL3-G M12 TG / 1488090 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FL3-G M12 TG / 1488090 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании FL3-G M12 TG / 1488090 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия FL3-G M12 TG / 1488090 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FL3-G M12 TG / 1488090 , 0.12MB , pdf

FL3-G M12 TG / 1488090
Загрузить