Указание: Этот товар снят с производства.

Винты KGS, с приводным механизмом плюс-минус

Артикул, номер 2003278 | EAN 4012196625314

Описание продукта
Описание продукта
Винты для крепления приборов и крышек различных типов, с резьбой диаметром 3,2 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Размеры

Длина 40 mm
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер Ø3,2mm,40mm
Размер L 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KGS 15 G 15 2003266
100 Штук
KGS 40 G 40 2003278
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KGS 40 G / 2003278 , 0.09MB , pdf
Загрузить

Загрузить

KGS 40 G / 2003278
Загрузить