Внешний угол, без регулируемых опор

Артикул, номер 7403831 | EAN 4012195845980

7403831 / OKB AE 25085 ON
250 mm
Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол, состоит из основания кабельного канала, двух крышек и регулируемых по высоте боковых профилей. Щеточная планка, предусмотренная для вывода кабеля, расположена с боковой стороны. В комплект входит уплотнитель для крышки и соединитель; для регулирования высоты необходимо пять регулируемых опоры.
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
Возможность монтажа уплотнения нет
Крепление крышки с фиксацией нет
Крепление перегородки вставить
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 93
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Отсоединяемая крышка да
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для компенсационного зазора нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Размер 424x424x87
С выравниванием потенциалов нет
С выступающей частью да
С отверстием для подключения нет
С перегородкой нет
Серия продукции Серия OKB
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Съемная крышка да
Уборка пола сухой
Функция Внешний угол

Размеры

Высота 93 mm
Длина 422 mm
Размер h 85 mm
Ширина 250 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 41,0954 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 41,0954 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OKB AE 25085 ON 250 mm 7403831
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OKB AE 25085 ON / 7403831 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OKB AE 25085 ON / 7403831 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия OKB AE 25085 ON / 7403831 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OKB AE 25085 ON / 7403831 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.