Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 40060

Артикул, номер 6249094 | EAN 4012196314232

44 mm
120 mm
Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол с крышкой для изменения направления короба LKM.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Высота канала мин. 44 mm
Глубина канала 44 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 40 x 60
Защитная плёнка нет
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x60mm
самогасящийся нет
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 44 mm
Длина 164 mm
Размер a 120 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,3158 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3158 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Глубина канала Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM A40060FS 44 mm 120 mm цинковый 6247571
1 Штук
LKM A40060RW 44 mm 120 mm белоснежный; RAL 9010 6249094
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM A40060RW / 6249094 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM A40060RW / 6249094 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM A40060RW / 6249094 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM A40060RW / 6249094 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM A40060RW / 6249094 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM A40060RW / 6249094
Загрузить