Системы кабельных коробов
Кабельные короба
Фасонные детали для кабельных коробов
Внешний угол
Внешний угол
Фильтр
Поверхность
Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием (7)
оцинкован конвейерным методом (7)
Длина
164 mm (4)
184 mm (8)
200 mm (2)
Ширина
40 mm (2)
60 mm (4)
80 mm (2)
100 mm (2)
150 mm (2)
200 mm (2)
Высота
44 mm (4)
64 mm (8)
80 mm (2)
для размера короба
40 x 40 (2)
40 x 60 (2)
60 x 100 (2)
60 x 150 (2)
60 x 200 (2)
60 x 60 (2)
80 x 80 (2)
7 товар (14 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
2 Варианты
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 40040
К продукту
2 Варианты
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 40060
К продукту
2 Варианты
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60060
К продукту
2 Варианты
Внешний угол для короба LKM 60100
К продукту
2 Варианты
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60150
К продукту
2 Варианты
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 60200
К продукту
2 Варианты
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 80080
К продукту