- Описание продукта
-
Описание продуктаВнешний угол с крышкой для изменения направления короба LKM.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Высота канала мин. 64 mm Глубина канала 64 mm Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 60 x 150 Защитная плёнка нет Исполнение Нижняя и верхняя часть Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x150mm самогасящийся нет Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 64 mm Длина 184 mm Размер a 120 mm Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,8887 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8887 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM A60150FS / 6248071 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM A60150FS / 6248071 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM A60150FS / 6248071 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM A60150FS / 6248071 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM A60150FS / 6248071 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский